- 製品番号:
- SK 3312.800
- 製品説明
- バンドル品は、Blue e+ テクノロジーを使用することで、IT ラックに求められているエネルギー効率の高い冷却の要件に最適に対応します。IoT インターフェースのインターフェースと組み合わせると、さまざまなシステムとのコミュニケーション、ならびに、監視およびエネルギー管理が行われます。
- メリット
- 回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、省エネを実現
- ユニークなマルチ電圧式により、全世界での使用が可能。
- タッチディスプレイおよびインテリジェント インターフェースにより、直感的な操作
- 仕様
- このバンドル品に関してリストアップされている個々のコンポーネントの詳細情報、説明、仕様 (テクニカルデータ) については、それぞれの製品ページをご覧ください
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- バンドル品は次の個々のコンポーネントで構成されています:
ルーフ型クーリングユニット (3185.730)
IoT インターフェース (3124.300)
温度センサー (3124.400)
接続ケーブル (7030.091)
面ファスナーケーブルホルダー (7111.350) - 有効冷却能力 L22 L30
- 1,600 W
- 定格電圧
- 110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力
- 0.75 kW
- 電源接続
- 差し込み式ターミナルストリップ
- 寸法:
- 幅: 700 mm
高さ: 308 mm
奥行: 560 mm - デューティーサイクル
- 100 %
- 温度制御
- e+コントローラー
- プロトコル
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- 動作温度範囲
- -20 °C...55 °C
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 24 バール
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 設定範囲
- 20 °C...50 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 外部循環経路 IP 54 (プリーツフィルター付き)
- 内部循環経路 IP 54 (プリーツフィルター付き)
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 0.59 kg - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 38 kg
- 関税率番号
- 84158200
- EAN
- 4028177942431
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
- SK IT roof-mounted cooling unit Blue e+, 1.6 kW, for energy-efficient cooling of IT racks