- 製品番号:
- SK 3237.124
- 製品説明
- 斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む
- ファン
- 軸流、直流モーター
- 風量 (無障害フロー)、フリースフィルター付き
- DC の場合: 20 m³/h
- フリースフィルターマット付きフィルタールーバーを使用した場合の風量 (数量 x 品番)
- 1 x 3237200:15 m³/h
- 2 x 3237200: 16 m³/h
- 定格電圧
- 24 V (DC)
- 定格出力 Pel
- DC の場合: 2.4 W
- 定格電流 最大
- DC の場合: 0.1 A
- 寸法:
- 幅: 116.5 mm
高さ: 116.5 mm
- 取り付け可能奥行
- 43 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 92 mm
カットアウト高さ: 92 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP54、フリースフィルターの使用で
- IP56、フリースフィルターと防水フードの使用で
- 保護等級、NEMA
- Type 12、フリースフィルターの使用で
- Type 3, 3R、フリースフィルターと防水フードの使用で
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
- 注記:
- オプションのプリーツフィルターを使用すると、風量を増やすことができます (特性曲線を参照)。このフィルターは、フィルターファンユニットとルーフ型ファン、またフィルタールーバーにも使用できます。
- フィルターファン 3237.XXX の場合は、電源をファンから出ている2本の単線 (長さ約 300 mm) につなぎますが、その他のすべてのフィルターファンについては、スプリングクランプ式端子台経由で結線します
- 動作温度範囲
- -15 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -30 °C...70 °C
- 騒音レベル
- DC の場合: 38 dB(A)
- 質量/パック
- 0.3 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177651609
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK fan and filter units TopTherm, 20 m³/h, 24 V (DC), WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm