- 製品番号:
- SK 3241.108
- 製品説明
- 斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む
- ファン
- 斜流、くま取りモーター
- 風量 (無障害フロー)、フリースフィルター付き
- 50 Hz の場合: 225 m³/h
60 Hz の場合: 245 m³/h
- 風量 (無障害フロー)、プリーツフィルター付き
- 50 Hz の場合: 272 m³/h
60 Hz の場合: 272 m³/h
- フリースフィルターマット付きフィルタールーバーを使用した場合の風量 (数量 x 品番)
- 1 x 3240208: 171/182 m³/h
- 2 x 3240208: 200/217 m³/h
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 40 W
60 Hz の場合: 42 W
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.26 A
60 Hz の場合: 0.24 A
- 寸法:
- 幅: 255 mm
高さ: 255 mm
- 取り付け可能奥行
- 107 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 224 mm
カットアウト高さ: 224 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
- IP55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で
- IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
- 保護等級、NEMA
- Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
- Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
- 注記:
- オプションのプリーツフィルターを使用すると、風量を増やすことができます (特性曲線を参照)。このフィルターは、フィルターファンユニットとルーフ型ファン、またフィルタールーバーにも使用できます。
- フィルターファン 3237.XXX の場合は、電源をファンから出ている2本の単線 (長さ約 300 mm) につなぎますが、その他のすべてのフィルターファンについては、スプリングクランプ式端子台経由で結線します
- ファンの寿命 (L10、40°C)
- 50 Hz の場合: 61,000 h
60 Hz の場合: 60,000 h
- 動作温度範囲
- -30 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -30 °C...70 °C
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 54 dB(A)
60 Hz の場合: 56 dB(A)
- 質量/パック
- 2.24 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177663831
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK トップサーム フィルターファンユニット、225/245 m³/h、230 V、単相、50/60 Hz、幅x高さx奥行:255x255x25 mm