- 製品番号:
- SK 3243.080
- 製品説明
- フィルターファンおよびフィルタールーバー用。外側にシリコンパッキン(耐食品性)が施されているので、清掃が容易です。
- 材質
- ステンレス AISI304 - 1.4301 (V2A)
シリコン - 適用品番
- 3243....
- 3244....
- 寸法:
- 幅: 350 mm
高さ: 480 mm
奥行: 110 mm - 保護等級、NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 56 (フィルターマット付きのフィルターファン/フィルターマット付きのフィルタールーバーに取り付けた場合)
- 質量/パック
- 4.9 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177652095
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 製品説明
- SK hose-proof hood, for SK 3243…/3244…, WHD: 350 x 480 x 110 mm