飛沫防護カバー 保護等級を高めます。

製品番号: SK 3245.080

特に食品産業の用途において、防水フードは水の浸入を防ぎます。標準フィルターとの併用で、保護等級 IP 56 を実現します。

製品番号:
SK 3245.080
製品説明
フィルターファンおよびフィルタールーバー用。外側にシリコンパッキン(耐食品性)が施されているので、清掃が容易です。
材質
ステンレス AISI304 - 1.4301 (V2A)
シリコン
適用品番
3245....
寸法:
幅: 350 mm
高さ: 480 mm
奥行: 160 mm
保護等級、NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 56 (フィルターマット付きのフィルターファン/フィルターマット付きのフィルタールーバーに取り付けた場合)
質量/パック
5.74 kg
1パック
1 個
関税率番号
94039910
EAN
4028177655522
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
製品説明
SK hose-proof hood, for SK 3245…, WHD: 350 x 480 x 160 mm
証明書
EAC
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル