- 製品番号:
- SK 3105.360
- 製品説明
- 相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡による副作用的損傷は回避されます。
- 材質
- アルミニウム、アルマイト処理
- 同梱品
- PTCヒーター
クイッククランプコネクター
固定部品
- 注記:
- エンクロージャー内の正確な温度調節には、サーモスタットの使用をお勧めします
- 搭載機器表面の結露を防止するために、湿度センサーを使用してヒーターを制御することを推奨します
- エンクロージャーのサイズが大きい場合は、出力の小さいヒーターを複数使用したほうが効果的です。
- 品番について
- An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
- 特殊電圧に関しては問い合わせください。技術的仕様は予告なく変更される場合があります。
- 連続熱出力 ( 10 °C )
- 86 W ‐ 100 W
- 定格電圧
- 110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 寸法:
- 幅: 90 mm
高さ: 165 mm
奥行: 75 mm
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 20
- 保護等級
- II (遮断保護)
- 動作温度範囲
- -33 °C...65 °C
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.82 kg
- 関税率番号
- 85162999
- EAN
- 4028177638662
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- 製品説明
-
SK enclosure heater, without fan, 86-100 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 90 x 165 x 75 mm