- 製品番号:
- SK 3305.518
- 製品説明
- エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。保護等級 NEMA 3R/4, 12。
- メリット
- 屋外設置に最適
- Blue e 技術
- Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
穴加工用テンプレート
固定部品
凝縮水自動気化装置が装備されています
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1.53 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1.84 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.08 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.3 kW
- 定格電圧
- 115 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 11.5 A
60 Hz の場合: 12.5 A
- 起動電流(最大)
- 50 Hz の場合: 26 A
60 Hz の場合: 28 A
- 風量 (無障害フロー)
- 外部循環経路: 805 m³/h
内部循環経路: 585 m³/h
- エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
- 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.19
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.19
- 仕様
- ウォール型
- 寸法:
- 幅: 405 mm
高さ: 1,020 mm
奥行: 358 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 外部循環 IP34
- 内部循環 IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 0.5 kg
地球温暖化係数 (GWP): 1,430
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.72 t
- 温度制御
- e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- -20 °C...50 °C
- 使用温度
- コンプレッサー冷却モードは、周囲温度 +10℃から。温度範囲が -20℃ ~ +10℃ の場合は、内部ファンのみがアクティブです。
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 設定範囲
- 20 °C...50 °C
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.7 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.84 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.84 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.01 kW
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 28 バール
- 適用ヒューズ
- 変圧器保護スイッチ: 14...20 A
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 56 kg
- 関税率番号
- 84158200
- EAN
- 4028177943735
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
-
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 1.53 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 405 x 1020 x 358 mm,