- 製品番号:
- SK 3286.880
- 製品説明
- 必要としない冷気出口をふさぐために使用します。
- 材質
- 発泡ポリウレタン
- 直径
- 100 mm
- Number stoppers max. per unit
- 2
- 適用品番
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 0.04 kg
- 関税率番号
- 39211310
- EAN
- 4028177325470
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 製品説明
- SK Stoppers, for cooling unit SK 3209/3210/3273/3383/3384/3385, Ø 100 mm
- 証明書
- EAC