- 製品番号:
- SK 3213.310
- 製品説明
- ウォール型クーリングユニットへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に、エンクロージャー下部における電気機器の収納密度が高い場合の使用に適しています。
- メリット
- 冷気のエアルートを下向きにします
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 適用
- ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e
- 適用品番
- 3304.xxx
- 3305.xxx
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 1.56 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177380721
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 製品説明
- SK エアディフレクター、SK 3304/3305用、取り付け可能奥行き65 mm