- 製品番号:
- SK 3236.124
- 製品説明
- コンパクトな直流ファン。エンクロージャー内部の機器ハウジングまたはコンポーネントの冷却に。
- 同梱品
- ファン
固定ねじ
接触防止保護 - 定格電圧
- 24 V (DC)
- 定格出力 Pel
- DC の場合: 1 W
- 寸法:
- 幅: 60 mm
高さ: 60 mm
奥行: 25.4 mm - 注記:
- 電源の接続には2本の単線 (長さ約 300 mm) を使用します
- 動作温度範囲
- -20 °C...70 °C
- 騒音レベル
- DC の場合: 20 dB(A)
- 質量/パック
- 0.14 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177637603
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
- SK Mini fan, 1 W, 24 V (DC), WHD: 60 x 60 x 25.4 mm