製品販売終了日:: 2021/01/31
代替推奨製品:
5302041
- 製品番号:
- SK 7109.035
- 製品説明
- 電源ケーブル用の固定具と銘板ホルダーが付いています。
- 仕様
- 3桁7セグメントによる表示
- 摂氏表示と華氏表示の切替え可能
- 長さ1800 mmのNTCセンサー付き
- 切替接点およびa接点の2つのリレーアウトプット(最大接点容量は 230 V、6 A)
- 接点作動公差は自由に設定可能
- 塗装色
- RAL 7035
- 設定範囲
- 5 °C...55 °C
- 定格電圧
- 100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 24 V~60 V (DC)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.82 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177165649
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- 製品説明
- DK Patch-Panel, with digital enclosure internal , temperature display and thermostat, 1 HE, 482.6 mm (19"), Installation depth: 100 mm, RAL 7036
- 証明書
- EAC