- 製品番号:
- SK 3118.000
- 製品説明
- エンクロージャー内の相対湿度が設定相対湿度を超えると、ヒーターまたはファンを始動させます。この仕組みにより、相対湿度が減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます。
- メリット
- 外部からねじ留め可能な端子接続を使用、時間のかからない接続方式を採用。
- EN 50 022に準拠した垂直または水平の 35 mmレール (DIN レール) に柔軟に取り付けができ、さらに同梱のアダプターを使ってエンクロージャーフレームまたはマウンティングプレートにスナップ固定ができます
- 仕様
- スイッチ接点:1極のスプリングスイッチによる切換接点
- 許容接点容量:AC ~ 5 (0.2) A (cos φ = 0.6 時の誘導負荷) / DC = 最大 20 W
- 設定範囲:相対湿度50~100%
- スイッチングディファレンシャル 約 4 %
- 塗装色
- RAL 7035
- 寸法:
- 幅: 71 mm
高さ: 71 mm
奥行: 33.5 mm
- 定格電圧
- 24 V~250 V、単相
- 24~48 V (DC)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.1 kg
- 関税率番号
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 7.0
- EC002008
- ECLASS 8.0
- 27210708
- 製品説明
-
SK 湿度センサー, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), 塗装色 RAL 7035,幅x高さx奥行き: 71 x 71 x 33,5 mm