- 製品番号:
- SK 3201.960
- 製品説明
- 230 V タイプのウォール型水冷式熱交換器への給電に使用します。一次側接続が 115 V または 400 V の機種が入手可能です。
- 仕様
- 出力 110 VA
- 電圧公差 ±10%
- 一次側ケーブル 長さ 3500 mm
- 二次側ケーブル 長さ 1500 mm
- DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用
- 同梱品
- トロイダルトランス
固定部品
- Snap-mounting to support rails TS 35
- はい
- 適用品番
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3212.230
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- 寸法:
- 幅: 105 mm
高さ: 123 mm
奥行: 55 mm
- 定格電圧
- 230 V (二次側)、単相、50 Hz/60 Hz
- 400 V (一次側)、二相、50 Hz/60 Hz
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 2.38 kg
- 関税率番号
- 85043121
- EAN
- 4028177690226
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
-
SK Toroidal transformer, 400 V (primary), 2~, 50/60 Hz, 230 V (secondary), 1~, 50/60 Hz, WHD: 105 x 123 x 55 mm