- 製品番号:
- SK 3312.805
- 製品説明
- ルーフ型クーリングユニットの取り付けに使用します。トップパネルのカットアウトは、ルーフ型クーリングユニットの位置がエンクロージャーの中央にくるように配置されています。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 取り付けについてのご注意
- 取り付けには、既存の密閉型トップパネルの固定部品をご使用ください
- 適用品番
- 3312.800
- 3185.730
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
VX
幅: = 800 mm
奥行: = 800 mm - 1パック
- 1 個
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 製品説明
- SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for 3312.800 cooling unit, WD: 800 x 800 mm, RAL 7035