この製品の販売終了日:: 2019/01/15
- 製品番号:
- TS 8801.340
- 製品説明
- ルーフ型クーリングユニット、ルーフ型水冷式熱交換器の取り付け用。トップパネルのカットアウトは、ルーフ型クーリングユニットの位置がエンクロージャーの中央に来るように配置されています。
- メリット
- 簡単かつ速い取り付け
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け用カットアウト
- 幅:692 mm
奥行:392 mm - Distance cut-out to back
- 57.8 mm
- 注記:
- クーリングユニットをトップパネル 8801.310 に取り付ける場合は、エンクロージャーのアイボルトが邪魔になりまので、トップパネル固定ねじが付属されています。
- トップパネル 8801.340 との固定には、金属ブラケットと保持クリップを使用します。
- 適用品番
- 3386....
- 3387....
- 寸法:
- 幅: 767.5 mm
高さ: 13 mm
奥行: 567.5 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: TS
幅: = 800 mm
奥行: = 600 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 4.5 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177360631
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 製品説明
- TS トップパネル、WD: 800 x 600 mm
- 証明書
- EAC