- 製品番号:
- SK 3377.000
- 製品説明
- 薄型クーリングユニットはエンクロージャードアやサイドパネルに埋め込みあるいは表面取り付けが可能です。ブランクフレームはクーリングユニットを表面取り付けした場合にまとまりのある外観にします。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ブランクフレーム
密閉部品および固定部品 - 適用品番
- 3366....
- 寸法:
- 幅: 448 mm
高さ: 1,583 mm
奥行: 140 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 11.5 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 製品説明
- SK Trim frame, for cooling unit Blue e SK 3366, Sheet steel
- 証明書
- EAC