- 製品番号:
- SK 3286.700
- 製品説明
- クイックマウントフレームは単なる代替えフレームではありません。クイックマウントフレームの下部はシールとともにエンクロージャーにねじ留めされます。そのため、クイックリリースファスナーを使用して、クイックマウントフレームの上部にクーリングユニットを取り付けたり、取り付けられていたクーリングユニットを取り外したりすることが可能です。短い時間で組立てることができるので、メンテナンス作業時のダウンタイムも短くて済みます。さらに、クイックマウントフレームには排水溝が付いているので、油分の多い環境の中でもエンクロージャー内部は油分の侵入から保護されています。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- クイックマウントフレーム
パッキン
クイックリリースファスナー
- 適用品番
- 3359....
- 3382....
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 6.2 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177325401
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 製品説明
-
SK Quick-change frame, for cooling unit SK 3359/3382, Sheet steel