- 製品番号:
- SK 3355.100
- 同梱品
- ガイドフレーム
コネクターおよび接続済みの接続ケーブルを含む
取り付け用ブラケット、19インチ取り付け面への任意の取り付け用
固定部品 - 接続ケーブル長さ
- 3 m
- 適用品番
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- 電源の接続
- 115 V、50/60 Hz
230 V、50/60 Hz - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.98 kg
- 関税率番号
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK Guide frame, for Vario rack-mounted fan, SK 3350/3351/3352.230, for 115 V,50/60 HZ, 230 V, 50/60 HZ