- 製品番号:
- SK 3239.208
- 製品説明
- 対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。
- 材質
- ABSプラスチック
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- フィルタールーバー
フリースフィルターマット
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 177 mm
カットアウト高さ: 177 mm
- 適用品番
- SK 3239.1xx
- 寸法:
- 幅: 204 mm
高さ: 204 mm
奥行: 24 mm
- 保護等級、NEMA
- Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
- Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
- IP55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で
- IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
- 質量/パック
- 0.38 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177663497
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
-
SK outlet filter, standard, WHD: 204 x 204 x 24 mm