- 製品番号:
- SK 3240.060
- 製品説明
- 対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。
- 材質
- ABSプラスチック
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- フィルタールーバー
EMC フィルターマット - 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 224 mm
カットアウト高さ: 224 mm - 適用品番
- SK 3240.6xx/3241.6xx
- 寸法:
- 幅: 255 mm
高さ: 255 mm
奥行: 25 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP54、EMC フィルターマットを含む
- IP 56、EMC フィルターマットと防水フードの使用で
- 質量/パック
- 0.6 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177651906
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK outlet filter, EMC, WHD: 255 x 255 x 25 mm