- 製品番号:
- SK 3171.105
- 仕様
- フィルターファン用
- 製品説明
- 段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側:オープン ストラクチャー。クリーンエア側:クローズド ストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
- 材質
- 化学繊維
- 注記:
- EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
- 適用品番
- 3239....
- 寸法:
- 幅: 173 mm
高さ: 173 mm
奥行: 17 mm
- フィルター等級
- DIN EN 779 に準拠: G3
DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO 粗さ 50 %
- 質量/パック
- 0.015 kg
- 1パック
- 50 個
- 関税率番号
- 56039390
- EAN
- 4028177695559
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
-
SK spare filter mats, for filter fans, for SK 3239…,, WHD: 173 x 173 x 17 mm