- 製品番号:
- SK 3243.066
- 仕様
- EMC フィルターファン用
- 製品説明
- 段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側:オープン ストラクチャー。クリーンエア側:クローズド ストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
- 材質
- 銅ニッケルクロムコーティング化学繊維
- 注記:
- 機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
- 適用品番
- 3243.6..
- 3244.6..
- 3245.6..
- 寸法:
- 幅: 294 mm
高さ: 294 mm
奥行: 17 mm
- フィルター等級
- DIN EN 779 に準拠: G3
- 質量/パック
- 0.155 kg
- 1パック
- 5 個
- 関税率番号
- 56039390
- EAN
- 4028177666252
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
-
SK spare filter mats, for EMC-filter fans, for SK 3243.6../3244.6../3245.6.., WHD: 294 x 294 x 17 mm