- 製品番号:
- SK 3285.900
- 製品説明
- クーリングユニットはメンテナンスをあまり必要とせず、納入時にはフィルターマットが取り付けられていません。フィルターマットは、極端に外気が汚れている場合に使用することができます。
- メリット
- 温度耐性 -40 °C ~ +80 °C まで
- 材質
- オープンセル型発泡ポリウレタン
- 適用品番
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- 寸法:
- 幅: 390 mm
高さ: 397 mm
奥行: 10 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: Blue e+ クーリングユニット
Blue e+ チラー
- 質量/パック
- 0.04 kg
- 1パック
- 3 個
- 関税率番号
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
-
SK filter mat, for wall-mounted cooling unit, SK 3186/3187/3188/3189/3334.400