- 製品番号:
- SK 3286.110
- 製品説明
- クーリングユニットはメンテナンスをあまり必要とせず、納入時にはフィルターマットが取り付けられていません。フィルターマットは、極端に外気が汚れている場合に使用することができます。
- メリット
- 温度耐性 -40 °C ~ +80 °C まで
- 材質
- オープンセル型発泡ポリウレタン
- 適用品番
- 3302.300
- 3303.310
- 寸法:
- 幅: 190 mm
高さ: 95 mm
奥行: 10 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: クーリングユニット
- 質量/パック
- 0.005 kg
- 1パック
- 3 個
- 関税率番号
- 56039390
- EAN
- 4028177452640
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK filter mat, for wall-mounted-cooling unit SK 3302.300/3203.310, WHD: 190 x 95 x 10 mm
- 証明書
- EAC