- 製品番号:
- SK 3284.210
- 製品説明
- 特にダストや湿気の多いところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
- 材質
- アルミニウム
- 適用品番
- 3300.040
- 3300.050
- 3300.060
- 3300.070
- 3300.080
- 3300.090
- 3300.110
- 3300.120
- 3201.800
- 3201.810
- 3201.820
- 3201.830
- 3201.840
- 3201.850
- 寸法:
- 幅: 425 mm
高さ: 78 mm
奥行: 10 mm - 質量/パック
- 0.22 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 76169100
- EAN
- 4028177566163
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK metal filters, for Climate control door/Section doors, for SK 3300, WHD: 425 x 78 x 10 mm
- 証明書
- EAC