- 製品番号:
- SK 3285.910
- 製品説明
- 特にダストや湿気の多いところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
- 材質
- アルミニウム
- 適用品番
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- 寸法:
- 幅: 380 mm
高さ: 355 mm
奥行: 10 mm - 質量/パック
- 0.4 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 76169100
- EAN
- 4028177709232
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK metal filter, for cooling unit and chillers, for SK 3186/87.930, 3188/89.940, 3334.400, WHD: 380 x 358 x 10 mm
- 証明書
- EAC