- 製品番号:
- SK 3286.530
- 製品説明
- 特にダストや湿気の多いところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
- 材質
- アルミニウム
- 適用品番
- 3335.840
- 3335.850
- 3335.880
- 寸法:
- 幅: 595 mm
高さ: 1,030 mm
奥行: 20 mm - 品番について
- 寸法が変わりました。したがって、トップサーム チラーの製造日に注意を払うことが重要です。この金属フィルターは、2019/05/22 までに製造されたチラーに使用できます。
- 質量/パック
- 2.9 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177652675
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK metal filters, for Chiller , WHD: 595 x 1030 x 20 mm
- 証明書
- EAC