- 製品番号:
- SK 3176.000
- 製品説明
- このフロントルーバーは、482.6 mm(19インチ)クロスフローファン(SK 3144.000/SK 3145.000)をエレクトロニクスエンクロージャーの下部に取り付けて、エンクロージャー上部の高温のエアを外部に排出する場合に必要になります。ルーバーの形状はクロスフローファンの吸気ルーバーの形状に適合しています。フロントルーバーは、自然対流循環による単なる吸気および排気用ルーバーとして使用することもできます。
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.36 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK front outlet grilles , for tangential fans, 2 HE
- 証明書
- EAC