- 製品番号:
- SK 3175.000
- 製品説明
- ルーフベントSK 3148.007の保護等級を高めるには、フィルターマットを取り付ける必要があります。
- 材質
- 鋼板製
- 同梱品
- フィルターホルダー、フィルターマットを含む
- 寸法:
- 幅: 340 mm
高さ: 244 mm
奥行: 15 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 44
- 質量/パック
- 0.72 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK Filter holder, for roof vent SK 3148.007, WHD: 340x244x15 mm