- 製品番号:
- SK 3285.700
- 仕様
- クーリングユニット用
- 製品説明
- ルーフ型クーリングユニット Blue e+ および VX25 Blue e+ 統合型ソリューションにおいて、保護等級 IP 54 の達成を可能にするために。
- 材質
- 不織布
- 注記:
- プリーツフィルター無しの運転は、許可されていません!
- 適用品番
- 3185.030
- 3185.730
- 寸法:
- 幅: 652 mm
高さ: 158 mm
奥行: 15 mm - フィルター等級
- DIN EN 779 に準拠: G4
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP54、クーリングユニットに取り付けた場合
- 質量/パック
- 0.02 kg
- 1パック
- 3 個
- 関税率番号
- 56039390
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK プリーツフィルター IP54、ルーフ型クーリングユニット 3185.730 用、幅x高さx奥行:652x158x15 mm
- 資料
- マニュアル