- 製品番号:
- SK 3322.720
- 仕様
- フィルターファン/フィルタールーバー用
- 材質
- PET
- 塗装色
- 白
- 注記:
- 機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
- 適用品番
- 3238.xxx
- 寸法:
- 幅: 114 mm
高さ: 114 mm
奥行: 14 mm
- フィルター等級
- DIN EN 779 に準拠: G4
DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO 粗さ 70 %
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP54、フィルターファンユニット&ルーフ型ファン / フィルタールーバーに取り付けた場合
- 品番について
- EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
- 質量/パック
- 0.12 kg
- 1パック
- 5 個
- 関税率番号
- 56039390
- EAN
- 4028177969162
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
-
SK プリーツフィルター IP54、フィルターファンユニット / フィルタールーバー 3238.xxx 用、幅x高さx奥行:114x114x14 mm