- 製品番号:
- SK 3301.940
- 製品説明
- 水冷式熱交換器に使用します。特に冷却水路での水冷式熱交換器の接続数が複数台(n > 1)の場合に使用します。弁を正しく調節すれば、すべての熱交換器に同量の冷媒(水)が配分されます。
- 用途
- 弁により水圧の調節が行われます。
- 材質
- 黄銅
- バルブ仕様
- 3/4インチ x 3/4インチ 流量調節用
- 設定範囲
- 3 ‐ 12 l/min
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.18 kg
- 関税率番号
- 84818073
- EAN
- 4028177448667
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- SK Flow regulator valve, 3/4x3/4" volumetric flow control, for Air/water heat exchanger
- 証明書
- EAC