- 製品番号:
- SK 3301.960
- 製品説明
- この冷却媒体は、凍結防止以外に、バクテリアの増殖を防止し、最適な腐食保護をも実現します。
- 内容量
- 10 l
- Antifrogen(主成分:エチレングリコール)と水の割合
- 1:4
- 納品形態
- 角缶
- Rifrost
- 標準仕様
- 動作温度範囲
- -10 °C...60 °C
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 12 kg
- 関税率番号
- 38200000
- EAN
- 4028177448681
- ETIM 7.0
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- 製品説明
- SK Cooling medium for Chiller, Antifreeze/water mixture : 1:4, Container: 10 l
- 証明書
- EAC