Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 45 S 用

製品番号: SV 9640.296

寸法:45 x 45 mm、バー断面積:974 mm²

製品番号:
SV 9640.296
製品説明
ケーブル接続システムの構築に使用します。
材質
E-Cu
断面
974 mm²
長さ
1,091 mm
注記:
必要な長さにカット可能
適用
幅: = 1,200 mm
1パック
1 個
質量/パック
9.5 kg
銅の含有量 (kg / 個)
9.65
関税率番号
74071000
EAN
4028177569331
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1091 mm, Maxi-PLS 1600
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書