スロットナット Maxi-PLS バスバー用

製品番号: SV 9640.970

Maxi-PLSバスバーフレーム内への横からのスライド用。

製品番号:
SV 9640.970
製品説明
Maxi-PLS バスバーに、銅板バーおよび接続コンポーネントを固定するために使用します。バスバープロファイルに側面から挿入するためと全ねじボルトを固定するために使用します。
材質
スロットナット:銅合金
長さ
20 mm
適用バスバー
Maxi-PLS 45 S/45
寸法:
ねじ: M8
1パック
15 個
質量/パック
0.27 kg
関税率番号
74198090
EAN
4028177238817
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Sliding block, M8, L: 20 mm, for Maxi-PLS busbar, (Maxi-PLS 1600/2000)
取得認証
UL + C-UL (listed)