この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9676.961
- 製品説明
- 例えば、接続ブラケットと接続セットのようなコンポーネントを接続する場合に使用します。
- 材質
- スチール、亜鉛メッキ
- 同梱品
- ナット 8個とスプリングワッシャー 16枚を含む
- 寸法:
- ねじ: M12
ねじ長さ: 40 mm - 1パック
- 8 個
- 質量/パック
- 0.68 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177606234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Screw connection, M12x40 mm