- 製品番号:
- SV 9650.100
- 仕様
- トップ部/ベース部の固定用
- 用途
- バスバーホルダーの取り付けに使用します
- 材質
- ステンレス
- 極数/バスバー中心間距離
- 150 mm
- 適用バスバー
- Maxi-PLS 3200
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
奥行: = 600 mm - 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 3.24 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177239319
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV System attachment, for busbar support, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), 150 mm bar centre distance, for TS roof/base section (D: 600 mm)
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)