この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9676.526
- 製品説明
- バスバーシステムに接続ブラケットを接続するために使用します。
- 材質
- E-Cu
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 2
- 注記:
- 同梱品に含まれているねじは、バスバーの導電継手の固定に使用されます
- 接続ブラケットを固定するためのねじは同梱品に含まれていません
- ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法 + (部分導体の個数 x 10)
- ブラケットごとのねじ数:部分導体が2個の場合の導体当たりの個数:2個、部分導体が3個あるいは4個の場合の導体当たりの個数:4個
- 適用バスバーシステム
- Flat-PLS
- 固定サイズ
- 40 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.6 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.39
- 関税率番号
- 74198090
- EAN
- 4028177602748
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Contact maker E-Cu, WH: 60x20 mm, for 2 strands, (Flat-PLS)