- 製品番号:
- SV 9676.730
- 製品説明
- 銅板製分電バスバーシステムへの丸型ケーブルの接続に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
- 材質
- 接続クランプ:黄銅製、すずめっき処理
バスバークロー:ステンレス製
- 同梱品
- 固定部品を含む(ねじは含まれません)
- 取り付けについてのご注意
- ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。
- 押し型ナット M10付きバスバー クロー
- Number of bars per conductor
- 2
- 丸型ケーブル用コネクター
- 95 ‐ 300 mm²
- 固定サイズ
- 60 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.34 kg
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177625549
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
-
SV Direct connection terminal, round conductor connection 95-300 mm², (Flat-PLS 60/100), excluding screw