バスバーホルダー Flat-PLS

製品番号: SV 9676.002

銅板フレックスバーを使ったバスバーシステムの構築用。

製品番号:
SV 9676.002
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
バスバーを1、2あるいは3本しか使用しない場合は、開いているバースペースをフィラーピースでふさいでください。
適用バスバーシステム
Flat-PLS 60
適用バスバー
銅板バー
断面
銅板バー幅: 60 mm
1パック
1 個
質量/パック
0.66 kg
関税率番号
85469010
EAN
4028177578234
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Busbar support, Flat-PLS 60, for busbar WH: 40-60x10 mm
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書