この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9674.124
- 仕様
- 後部上下への取り付け用
- 用途
- バスバーホルダーの取り付けに使用します
- 材質
- ステンレス
- 極数/バスバー中心間距離
- 3 極4 極
165 mm - 適用バスバーシステム
- Flat-PLS 100
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 3.3 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177606395
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV System attachment, for busbar support, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 165 mm bar centre distance, for TS rear section (top/bottom)
- 取得認証
- CSA + CSAus