この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9674.182
- 仕様
- ルーフエリア・ボトムエリアやカップリングスイッチの直接上下への取り付け用
- 用途
- バスバーホルダーの取り付けに使用します
- 材質
- ステンレス
- 極数/バスバー中心間距離
- 3 極4 極
120 mm - 適用バスバーシステム
- Flat-PLS 60
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
奥行: = 800 mm - 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 2.95 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177606449
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV System attachment, for busbar support, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm bar centre distance, for TS roof/base section (D: 800 mm)