- 製品番号:
- SV 9675.892
- 用途
- ルーフエリア・ボトムエリア内の水平Flat-PLS バスバーシステムと垂直Flat-PLS バスバーシステムの接続に使用します。
- For number of bars per conductor
- 4
3 - 適用バスバーシステム
- Flat-PLS 100
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
奥行: = 600 mm
= 800 mm - 適用バスバー
- 幅: 80
高さ: 10 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 4.2 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 3.46
- 関税率番号
- 74198090
- EAN
- 4028177626416
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613