この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9673.069
- 製品説明
- Maxi-PLS ケーブル接続バスバーシステムの取り付けに使用できます。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用バスバーシステム
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- 寸法:
- 高さ: 450 mm
- 適用
- 奥行: = 600 mm
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 8.89 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177575813
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Compartment side panel module, H: 450 mm, for D: 600 mm