この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9673.195
- 製品説明
- ケーブル導入部をふさぐために使用します。
- 材質
- PVC、 3 mm
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7004
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- For side panel module height
- 150 mm
- 1パック
- 10 個
- 質量/パック
- 0.62 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177578418
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Gland plate, WH: 63x152,5 mm, for compartment side panel module, (H: 150 mm)