この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9673.428
- 製品説明
- マウンティングブラケットは、サイドパネルモジュールに固定します。既設の取り付け開口部は、オペレーションスペース分割パーツの挿入を可能にします。上面には、サーキットブレーカーマウントレールを固定することができます。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- For compartment depth
- 800 mm
- 長さ
- 752 mm
- 寸法:
- 長さ: 752 mm
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 2.692 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Mounting bracket, L: 752 mm, for compartment divider, and air circuit-breaker support rail