この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9673.488
- 仕様
- 換気用開口部付き
- 製品説明
- オペレーションスペースを横に区分けします。サイドパネルモジュールとセットで使用すれば、Form3または4の隔離ができます。
- 材質
- 鋼板、1.25 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- For compartment depth
- 800 mm
- 取り付けについてのご注意
- オペレーションスペース分割パーツの取り付けには、マウンティングブラケットがそれぞれ2個必要です。
- 寸法:
- 幅: 706 mm
奥行: 788 mm - 適用
- 幅: = 800 mm
- 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 21.3 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177570863
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Compartment divider, WT: 706x788 mm, for TS (W: 800 mm)