この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9673.506
- 製品説明
- 開口部をカバーするために使用します。
- 材質
- ABS PMMA
- 寸法:
- 幅: 450 mm
高さ: 223.5 mm - 適用
- 幅: = 600 mm
- 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 1.732 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177600126
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Gland plate, WH: 450x223,5 mm, for compartment divider with duct, for TS (W: 600 mm)