カバー 分電バスバー用 (スリムライン スイッチディスコネクターセクション ABB / Siemens)
スリムライン スイッチディスコネクターセクションにある分電バスバーシステムをカバーします。ABB 社(タイプ SlimLine)あるいはSiemens 社(タイプ 3NJ62)の機器が取り付けられるように製作されています。高さ200 mmのバスバースペース カバーは、指をも保護する保護等級IP20で、バスバースペースを機器スペースから隔離します。カバーはABB社へ注文番号 NHP 407062R000Xで発注できます。エンクロージャー高さが 2000 mmの場合は、高さ 1500 mm分を、エンクロージャー高さが 2200 mmの場合は、高さ 1700 mm分をカバーする必要があります。