この製品の販売終了日:: 2020/01/31
- 製品番号:
- SV 9675.230
- 仕様
- オペレーションスペースの後ろにある分電バスバーシステム用
- 製品説明
- Tコネクターキットとの接続用です。
- 材質
- E-Cu
- 長さ
- 1,350 mm
- 適用
- 高さ: = 2,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 10.7 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 10.89
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177575974
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV Distribution busbar E-Cu, L: 1350 mm, PLS 1600